Poignée cintrée thermoplastique gris foncé RAL 7021 06904-2120061
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Montage : en façade
- Coloris : noir mat, orange
Unité de vente
3,88 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Forme
B
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
A=Entraxe des alésages
120
D=Alésage de fixation
6,6
L=Longueur
138
B
26
C
8
Capacité de charge
N
1000
H
42
L1
96
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat RAL 7021 ou orange.
Nota
L‘entraxe “A“ est valable pour le montage de la poignée. La dimension peut être réduite de 3 mm grâce à la flexion de la poignée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.