{"product":{"productId":"agid.3804","price":3.94,"name":"POIGNÉE CINTRÉE, A=94, L=109, D=6,6,POLYAMIDE VERT RAL6032"},"currency":"EUR"}
Poignée cintrée
polyamide
vert sécurité RAL 6032
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Fixation à l'aide d'une vis CHC ou d'un écrou hexagonal
- Montage : en façade ou par l'arrière
Unité de vente
3,94 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée cintrée
Matière du corps de base
polyamide
Couleur du corps de base
vert sécurité RAL 6032
A=Entraxe des alésages
94
D=Alésage de fixation
6,6
L=Longueur
109
B
21
C
8
Charge
N
1000
H
36
L1
76
P1
6
RoHS
true
SW
10
T
13
Description
Matière
Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.
Finition
Gris foncé.
Nota
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.
Montage
Fixation en façade ou par l'arrière.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.