{"product":{"productId":"agid.3804","price":3.51,"name":"Poignées de manutention en plastique, montage en façade"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.
Finition
Gris foncé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique PA (polyamide) ou PP (polypropylène), renforcé fibre de verre.
Finition
Gris foncé.
Nota
Le trou de fixation permet de fixer la poignée de manutention avec une vis à tête cylindrique ou à tête hexagonale.
Montage
Fixation en façade ou par l'arrière.
Sur demande
Autres coloris de poignées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.