FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
environnement humide
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier inoxydable
A=Entraxe des alésages
180
D=Alésage de fixation
M10X40
L=Longueur
218
B
35
B1
31
C
15,5
Capacité de charge N
1000
H
58
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
carrée
S
36
T
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
Thermoplastique, renforcé fibre de verre.
Finition
Noir mat avec granulation fine.
Nota
Nos poignées se caractérisent par une résistance à la déformation et une ergonomie excellentes. Vis de fixation, écrous et rondelles fournis. Pour le montage en environnement humide, nous fournissons des vis de fixation, écrous et rondelles en Inox.
Montage
Fixation en façade.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté