Poignée cintrée avec surface intérieure souple polypropylène noir 06913-10-09404188
Sales unit
8,29 €
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec surface intérieure souple
Modèle 2
Standard
Matériau
du corps de base
polypropylène
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
thermoplastique
Coloris
des composants
gris
A=Entraxe des alésages
93,7
D=Alésage de fixation
M4
H=Hauteur
48,8
L=Longueur
105
B
16,3
Capacité de charge
N
500
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition
Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota
Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Sur demande
Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.