Poignée cintrée avec surface intérieure souple polypropylène noir 06913-10-11705184
Sales unit
€8.69
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Pull handle
Version 1
with soft inner face
Version 2
Standard
Main
material
polypropylene
Main
colour
black
Component
material
thermoplastic
Component
colour
red
A=Hole spacing
117
D=Fastening hole
M5
H=Height
53,8
L=Length
134,7
Assembly
from the rear
B
20,6
Load
capacity
N
500
Pull handle: cross section
ergonomic
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition
Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota
Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Sur demande
Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.