FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec surface intérieure souple
Modèle 2
Standard
Matériau du corps de base
polypropylène
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
thermoplastique
Coloris des composants
jaune
A=Entraxe des alésages
148,5
D=Alésage de fixation
M6
H=Hauteur
65
L=Longueur
170,3
B
26,7
Capacité de charge N
500
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ergonomique
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ REACh SVHC 2 name > threshold
bumetrizole
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Composants principaux en polypropylène (PP).
Composants souples en élastomère thermoplastique.
Douilles taraudées en laiton.
Finition
Composants principaux noirs.
Composants souples noirs, orange, jaunes, rouges, verts, bleus, gris.
Douilles taraudées zinguées.
Nota
Très bon confort de transport et de préhension grâce à la surface intérieure douce de la poignée.
Montage
Fixation par l'arrière.
Sur demande
Composants principaux gris avec autres combinaisons de couleurs.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté