Poignée cintrée coudé thermoplastique 06975-100081
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Idéale pour les portes à deux vantaux, forme ergonomique et protection de passage des mains
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Éléments de fixation inclus
Unité de vente
€6.99
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
coudé
Forme
A
Matériau
du corps de base
thermoplastique
A=Entraxe des alésages
100
D=Alésage de fixation
8,5
L=Longueur
134
B
73
Capacité de charge
N
1000
H
65
Montage
en façade
Poignée de manutention : section
ronde
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
Thermoplastique renforcé fibre de verre.
Finition
noir.
Nota
Poignée de manutention coudée de forme ergonomique et avec protection de passage des mains. Pour le montage sur les portes, volets et profilés en aluminium. Idéal pour les portes à deux vantaux. Fixation avec vis hexagonales ou à tête cylindrique M8.
Les capuchons de protection ne sont pas inclus.
Les capuchons de protection ne sont pas inclus.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.