FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée cintrée
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
laiton
A=Entraxe des alésages
140
D=Alésage de fixation
M8
L=Longueur
165
B
25
Capacité de charge N
500
H
58
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
T
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Plastique thermodurcissable PF 31 noir. Insert : laiton ou acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Montage
Fixation par l'arrière.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté