FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Finger grip
Version 1
round
Main material
stainless steel
Surface finish body
matt blasted
A=Hole spacing
30
D=Fastening hole
M3
L=Length
35
T=thread depth
6
Assembly
from the rear
B
5
H
24
Load capacity N
500
Pull handle: cross section
round
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
Inox 1.4404.

Finition
polies lisses ou grenaillées mates.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles de finition 06922-11.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought