FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée de préhension
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
polie
A=Entraxe des alésages
40
D=Alésage de fixation
M3
L=Longueur
45
T=profondeur de filetage
6
B
5
Capacité de charge N
500
H
24
Montage
à l'arrière
Poignée de manutention : section
ronde
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
Inox 1.4404.

Finition
polies lisses ou grenaillées mates.
Remarque
Matériel de fixation et rondelles d'extrémité à commander séparément.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Rondelles de finition 06922-11.
Rondelle 07300.
Rondelle 07305.
Vis à tête hexagonale 07171.
Vis 07174.
Vis à tête cylindrique 07160.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté