EN
Choose your language
Designation
End washer
Version 1
round
Main material
stainless steel
Surface finish body
bright
For=For screws
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
Steel code
1.4404
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
Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.
Matière

Inox 1.4404.

Finition
Naturel.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought