Rondelle de finition ronde acier inoxydable polie 06922-11-0521
- Accessoires pour poignées de manutention cylindriques
- Inox de qualité A4
Unité de vente
1,44 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Rondelle de finition
Modèle 1
ronde
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
polie
Pour=Pour vis
M5
Code acier
1.4404
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
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
Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.