FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Rondelle de finition
Modèle 1
ronde
Matériau du corps de base
aluminium
Surface du corps de base
mat et anodisé
Coloris du corps de base
noir
Pour=Pour vis
M5
D2
10,1
D3
5,2
D4
15
H
1
H1
2
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
Les rondelles d'extrémité sont prévues pour les poignées de manutention rondes. La rondelle d'extrémité permet d'augmenter la surface de vissage, ce qui minimise la percée dans les tôles à paroi mince.
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé incolore ou noir.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought