Écrou papillon Version étroite acier inoxydable poli 06651-03-08
- Convient spécialement pour les locaux sanitaires
- Idéal pour dles raccords filetés simples
- Peut être ouvert et refermé facilement sans outil
- La surface polie miroir Ra 0,8 µm garantit un nettoyage facile
- Matériau : Inox 1.4404, très bonne résistance à la corrosion
Unité de vente
€11.23
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou papillon
Modèle 1
Version étroite
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Coloris
du corps de base
poli
A=Longueur de poignée
16
B=Largeur
8
D=Filetage
M8
H=Hauteur
25
T=profondeur de filetage
9
Code acier
1.4404
D2
16
Type de conditionnement
unitaire
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4404.
Finition
Poli.
Nota
L’écrou papillon permet de réaliser des raccords filetés simples. Ces derniers peuvent être facilement manipulés sans outil.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes et des traits fluides. Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Sa surface est intégralement polie et présente une rugosité inférieure à Ra 0,8 µm. Son contour présente des courbes et des traits fluides. Grâce à sa surface polie, les saletés et résidus de produits ou de nettoyants peuvent difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Sur demande
Filetage en pouces, tige filetée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.