FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Écrou bouton
Forme
K
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
laiton
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M4
H=Hauteur
18,5
T=profondeur de filetage
6
B
12,3
D2
15
H1
6
Taille
2
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Matière
Thermoplastique noir, insert en acier, Inox ou laiton.
Finition
Insert en acier zingué passivé bleu, inox et laiton naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought