Écrou à broche broche fixe acier bruni 06140-112
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€9.13
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à broche
Modèle 1
broche fixe
DIN
DIN 6305
Type de produit
Écrou à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
D2
20
D3
10
D5
10
L1
25
L2
70
L3
100
Type de fixation
broche
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
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Les écrous à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.