Écrou à broche Broche mobile acier bruni 06140-216
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€18.64
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6307
Type de produit
Écrou à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M16
G=filetage / pour filetage
M16
D2
24
D3
13
D5
13
L1
35
L2
85
L3
120
Type de fixation
broche
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni.
Nota
Sur les écrous à broche fixe, la broche est emmanchée.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.