{"product":{"productId":"agid.3747","price":3.02,"name":"POIGNÉE EN T D=M10X30, A=71, B=19,5,H=36, FORME:L THERMOPLASTIQUE, NOIR,COMP:ACIER, ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Poignée en T
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
3,02 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée en T
Forme
L
Type de filetage
filetage
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Couleur des composants
zingué
A=Longueur de poignée
71
B=Largeur
19,5
D=Filetage
M10
H=Hauteur
36
L=longueur de filetage
30
D3
20
H1
19
Description
Matière, Finition
Thermoplastique renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Boulon fileté : acier zingué.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.