FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Poignée en T
Forme
L
Type de filetage
filetage
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Couleur des composants
zingué
A=Longueur de poignée
50
B=Largeur
15
D=Filetage
M5
H=Hauteur
24
L=longueur de filetage
20
D3
14
H1
16

Description

Matière, Finition
Thermoplastique renforcé de fibre de verre, noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté