{"product":{"productId":"agid.20165","price":7.01,"name":"POIGNÉE EN T D=M08, A=55,2, B=12,3,H=32,9, ACIER INOX. 1.4308 GRENAILLÉ"},"currency":"EUR"}
Poignée En T
acier inoxydable
grenaillé
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Inox 1.4308, grenaillé ou électropoli
Unité de vente
€7.01
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Poignée En T
Type de filetage
taraudage
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
grenaillé
Code acier
1.4308
A=Longueur de poignée
55,2
B=Largeur
12,3
D=Filetage
M8
H=Hauteur
32,9
T=profondeur de filetage
12
D3
14
H1
21
RoHS
true
UNSPSC Code
31162800
Description
Matière
Inox 1.4308.
Finition
électropoli ou sablé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.