Poignée en T acier inoxydable électropoli 06648-65102
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Inox 1.4308, grenaillé ou électropoli
Unité de vente
€9.50
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Matériau
du corps de base
acier inoxydable
Surface
du corps de base
électropoli
A=Longueur de poignée
65,3
B=Largeur
14
D=Filetage
M10
H=Hauteur
37
T=profondeur de filetage
16
Code acier
1.4308
D3
16
H1
22,7
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.
Finition
électropoli ou sablé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.