FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Matériau du corps de base
acier inoxydable
Surface du corps de base
électropoli
A=Longueur de poignée
75,3
B=Largeur
17,8
D=Filetage
M10
H=Hauteur
41,2
T=profondeur de filetage
16
Code acier
1.4308
D3
20
H1
24,9
Type de filetage
taraudage
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
Inox 1.4308.

Finition
électropoli ou sablé.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought