FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
Poignée «miniwing»
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Surface des composants
passivé bleu
A=Longueur de poignée
28
B=Largeur
13
D=Filetage
M6
H=Hauteur
14,3
T=profondeur de filetage
10
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté