FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
Poignée «miniwing»
Forme
D
Type de forme
taraudage traversant
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
40
B=Largeur
16
D=Filetage
M8
H=Hauteur
19,8
T=profondeur de filetage
14
D2
14,6
H1
19
H2
4
Type de filetage
taraudage
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
Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté