{"product":{"productId":"agid.16561","price":4.5,"name":"POIGNÉE PAPILLON D=M10 22X38,5, A=76,FORME:K THERMOPLASTIQUE, NOIR,COMP:ACIER, ZINGUE"},"currency":"EUR"}
Poignée papillon
thermoplastique
noir
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€4.50
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de filetage
taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Matériau des composants
acier
Coloris du corps de base
noir
Coloris des composants
zingué
A=Longueur de poignée
76
B=Largeur
22
D=Filetage
M10
H=Hauteur
38,5
T=Profondeur de filetage
14
D1
22
H1
14,5
Description
Matière
Poignée : polyamide renforcé de fibres de verre.
Insert : laiton ou acier.
Insert : laiton ou acier.
Finition
Acier zingué.
Nota
Résistant aux températures de -50 °C à 130 °C.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
Résistant aux produits chimiques courants et à l'huile.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.