{"product":{"productId":"agid.35596","price":12.04,"name":"Poignées en T avec taraudage en Inox pour rondelle d'étanchéité Hygienic USIT®"},"currency":"EUR"}
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Nota
La surface est intégralement polie et présente une rugosité Ra de 0,8 µm. Les saletés et impuretés peuvent ainsi difficilement adhérer. C’est la garantie d’un nettoyage facile.
Les rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process sont utilisées pour étanchéifier le raccord vissé. La tige de la poignée en T est spécialement conçue pour cette étanchéification. Il en résulte une étanchéité sans espace mort du raccord vissé, qui répond aux exigences en matière d'hygiène.
Sur demande
Autres profondeurs de filetage, filetage en pouces, insert fileté.
Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® 07300-03 pour surfaces d’assemblage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.