Poignée en T détectable visuellement polyamide bleu outremer RAL 5002 06648-07-5505X20
- détectable visuellement
- bleu outremer RAL 5002
- Matériaux de qualité alimentaire
Unité de vente
€8.06
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Modèle 1
détectable visuellement
Forme
L
Type de forme
avec tige filetée
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
bleu outremer RAL 5002
Matériau
des composants
acier inoxydable
Surface
des composants
naturel
Clé en acier
1.4404
A=Longueur de poignée
55
B=Largeur
12,6
D=Filetage
M5
H=Hauteur
33
L=longueur de filetage
20
D3
16
H1
21,3
Homologation /
certification
FDA + EU10/2011
Type de filetage
filetage
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
Description du produit
Les éléments de manœuvre détectables visuellement sont fabriqués à partir de granulés de plastique teintés en bleu, conformes UE10/2011 et FDA.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Cette couleur assure un contraste visuel entre l'élément de manœuvre et les autres fluides et matériaux. Les fragments de plastique des éléments de manœuvre détectables visuellement peuvent ainsi être identifiés dans les secteurs sensibles tels que la transformation alimentaire, ce qui permet de réduire considérablement le risque d'arrêts de production et de réclamations.
Matière
Thermoplastique (polyamide renforcé de fibre de verre), détectable visuellement, conforme UE10/2011 et FDA.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Thermoplastique bleu outremer RAL 5002.
Composants en inox poli.
Composants en inox poli.
Nota
De légères variations de couleur ou une surface marbrée sont observables en raison des matériaux et du processus de production sans constituer un défaut.
Utilisation
- Industrie agroalimentaire
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
- Industrie pharmaceutique
- Industrie de l'emballage
Plage de température
-20 °C jusqu’à +100 °C.
Avantages
détectable visuellement.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Bleu outremer RAL 5002.
Matériaux de qualité alimentaire.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.