FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
A=Longueur de poignée
60
B=Largeur
17
D=Filetage
M6
H=Hauteur
31,5
L=longueur de filetage
20
D3
16
H1
23
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Tige filetée acier.
Finition
Poignée, noir.
Tige filetée zinguée.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté