Poignée en T thermoplastique noir 06649-14005
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€1.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Forme
K
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
noir
Matériau
des composants
laiton
A=Longueur de poignée
40
B=Largeur
13
D=Filetage
M5
H=Hauteur
30,5
T=profondeur de filetage
10
D3
13
H1
20
Type de filetage
taraudage
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Douille taraudée laiton.
Douille taraudée laiton.
Finition
Poignée, noir.
Sur demande
Couleur de la poignée rouge, jaune, bleu, blanc ou gris (à partir de 1000 pièces).
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.