Poignée en T plastique thermodurcissable brillant noir 06650-27008X24
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
4,76 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
A=Longueur de poignée
70
B=Largeur
22
D=Filetage
M8
H=Hauteur
38,8
L=longueur de filetage
24
D3
19,6
H1
20,2
Type de filetage
filetage
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
Material
Black thermoset PF 31.
Screw galvanised steel.
Screw galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
On request
Other screw sizes, screw lengths and colours.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.