Poignée en T plastique thermodurcissable brillant noir 06650-28010X20
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Avantage : des forces de serrage élevées réalisables manuellement
- Différentes dimensions de filetage
Unité de vente
€5.46
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Matériau
du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris
du corps de base
brillant noir
Matériau
des composants
acier
Coloris
des composants
zingué
A=Longueur de poignée
80
B=Largeur
25
D=Filetage
M10
H=Hauteur
44
L=longueur de filetage
20
D3
22,3
H1
23
Type de filetage
filetage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.