FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée en T
Forme
L
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
A=Longueur de poignée
90
B=Largeur
28
D=Filetage
M10
H=Hauteur
49,6
L=longueur de filetage
30
D3
25
H1
26
Type de filetage
filetage
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
Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Boulon fileté : acier zingué.
Finition
Poli finition miroir.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté