EN
Choose your language
Désignation
Poignée en T
Forme
K
Matériau du corps de base
plastique thermodurcissable
Coloris du corps de base
brillant noir
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
zingué
A=Longueur de poignée
70
B=Largeur
22
D=Filetage
M10
H=Hauteur
38,8
T=profondeur de filetage
14
D3
19,6
H1
20,2
Type de filetage
taraudage
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
Material
Black thermoset PF 31.
Bush galvanised steel.
Version
High-gloss polished.
On request
Other colours.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté