EN
Choose your language
Designation
T-Grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
Steel key
1.0715
A=Handle length
55
B=Width
12,6
D=Thread
M5
H=Height
33
T=thread depth
10
D3
16
H1
21,3
Thread type
internal thread
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
Poignée en T en thermoplastique renforcé.
Douille ou tige filetée en acier ou en inox 1.4305.

Finition
Poignée gris foncé RAL7021 ou rouge semblable RAL3020.
Pièces en acier zinguées passivées bleu.
Inox poli.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et coloris.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté