{"product":{"productId":"agid.30524","price":5.36,"name":"Poignées papillon « Miniwing » en inox, forme E, trou borgne taraudé"},"currency":"EUR"}
- Forme compacte et ergonomique
- Très bonne résistance à la corrosion
Description
Description du produit
La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière
Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.
Finition
poli ou grenaillé.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.