FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 1
détectable par métal
Modèle 2
Poignée «miniwing»
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
polyamide
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Surface des composants
poli
Clé en acier
1.4404
A=Longueur de poignée
28
B=Largeur
13
D=Filetage
M5
H=Hauteur
15
T=profondeur de filetage
8
D2
12
H1
13,3
H2
2,3
Homologation / certification
FDA + EU10/2011
Type de filetage
taraudage
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
Product description
The metal detectable operating parts are made from a EU10/2011 and FDA conform plastic granulate.
Due to special additives to the plastic granulate, it is possible for metal detectors (induction technology) to detect plastic particles from a size of 0.027 cm³ (3x3x3 mm). This means that in sensitive production sectors, e.g. foodstuff processing, plastic fragments of metal detectable operating parts can be identified and the risk of production downtimes or complaints are significantly reduced.
Material

Thermoplastic (fibreglass reinforced polyamide), metal detectable, EU10/2011 and FDA conform.
Steel parts stainless steel 1.4404.

Version
Thermoplastic black-grey RAL 7021.
Steel parts bright stainless steel.
Note
The metal detectable additive can lead to partial colour variations in the plastic surface.
Application
- Foodstuff industry
- Pharmaceutical industry
- Packaging industry
Temperature range
-20°C to +100°C.
Advantages
Metal detectable.
Detections volume ≥ 0.027 cm³.
Foodstuff conform material.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté