FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Forme
K
Type de forme
avec taraudage
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier inoxydable
Coloris des composants
naturel
Clé en acier
1.4305
A=Longueur de poignée
75
B=Largeur
7
D=Filetage
M10
H=Hauteur
35,6
T=profondeur de filetage
14
Coloris du couvercle
gris clair RAL 7035
D2
21
H1
16,5
Type de filetage
taraudage
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought