FR
Sélectionnez votre langue
Designation
Wing grip
Form
K
Form definition
with internal thread
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
Component colour
blue-passivated
A=Handle length
38
B=Width
4,5
D=Thread
M4
H=Height
18
T=thread depth
10
Colour Cap
traffic red RAL 3020
D2
12
H1
8,5
Thread type
internal thread
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
Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305.

Finition
acier zingué passivé bleu ou inox naturel
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté