FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Poignée papillon
Modèle 2
à six pans creux
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
rouge
A=Longueur de poignée
30
H=Hauteur
8
Pour=Pour vis SK
M6
D1
13,5
Type de filetage
six pans creux
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
Thermoplastique.
Finition
Noir, gris ou rouge.
Nota
Vis assorties : ISO 4762.

Δ Indiquer ici le code couleur de la tête papillon, pour la couleur noire il n’y a pas de code.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté