{"product":{"productId":"agid.3600","price":6.6,"name":"Verrou"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier inoxydable 1.4308 ou acier.
Finition
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier inoxydable 1.4308 ou acier.
Finition
Acier inoxydable naturel ou acier bruni.
Nota
Le verrou peut être utilisé individuellement. Par son design ergonomique, ce verrou satisfait aux exigences actuelles. Des forces de serrage légèrement plus élevées peuvent être transmises. Le point de centre latéral permet de choisir différents types de fixation sur l'axe.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.