Vis à broche Broche mobile acier bruni 06150-212X50
- Conviennent pour la fixation et le serrage manuels
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
Unité de vente
€17.94
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6306
Type de produit
Vis à broche
Matériau
du corps de base
acier
Surface
du corps de base
bruni
D1=Filetage
M12
G=filetage / pour filetage
M12
D2
20
D3
10
D4
8
L1
50
L2
35
L3
100
L4
4,5
L5
40
Type de fixation
broche
Z2
10
min. α
3°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Acier de traitement.
Finition
Bruni, patin trempé.
Nota
Les vis à broche mobile possèdent une broche qui se déplace, et qui est maintenue par un ressort de compression dans chaque position souhaitée. Des embouts en plastique servent à limiter le déplacement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.