FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à broche
Modèle 1
Broche mobile
DIN
DIN 6306
Type de produit
Vis à broche
Matériau du corps de base
acier
Surface du corps de base
bruni
D1=Filetage
M20
G=filetage / pour filetage
M20
D2
30
D3
16
D4
15,5
L1
70
L2
45
L3
140
L4
5,6
L5
60
Type de fixation
broche
Z2
14
min. α
4°
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Steel.
Version
Black oxidised. Thrust pin hardened.
Note
Pad Screws with movable spindle have a moving spindle that is held by a compression spring in each desired position. Stop-rings are used to limit the movement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté