Vis bouton thermoplastique gris foncé RAL 7021 06666-2006X10
- Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs
- Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes
- Idéal dans les endroits confinés
- Avantage : un serrage manuel rapide
Unité de vente
€2.45
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis bouton
Forme
L
Matériau
du corps de base
thermoplastique
Coloris
du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau
des composants
acier inoxydable
Coloris
des composants
naturel
D1=Diamètre extérieur
20
D=Filetage
M6
H=Hauteur
18,5
L=longueur de filetage
10
B
12,3
D2
15
H1
6
Taille
2
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, tige filetée en acier ou en Inox.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.