FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis bouton
Forme
L
Matériau du corps de base
thermoplastique
Coloris du corps de base
gris foncé RAL 7021
Matériau des composants
acier
Coloris des composants
passivé bleu
D1=Diamètre extérieur
25
D=Filetage
M8
H=Hauteur
22,9
L=longueur de filetage
25
B
15,3
D2
18,7
H1
7,3
Taille
3
Type de filetage
filetage
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
Thermoplastique noir, tige filetée en acier ou en Inox.
Finition
Tige filetée acier zingué passivé bleu ou inox naturel.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Other customers also bought