Poignée cintrée avec fonction de commutation électr. polyamide noir 06980-21601
- avec bouton-poussoir
- avec LED rouge ou verte
- Différentes configurations de branchement
- Montage : par l’arrière
Unité de vente
€256.89
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Poignée cintrée
Modèle 1
avec fonction de commutation électr.
Modèle 2
avec câble
Forme
B
Matériau
du corps de base
polyamide
Coloris
du corps de base
noir
Coloris
des composants
vert
A=Entraxe des alésages
160
D=Alésage de fixation
M6
L=Longueur
182
B
26
Capacité de charge
N
1000
H
66
H1
40
H2
max.
70
L1
17
T
10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Matière
Thermoplastique PA6.
Finition
Thermoplastique noir.
Nota
Bouton-poussoir avec LED rouge ou verte.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Ligne de raccordement d'une longueur de 5 m sortant de la surface de vissage de l'embout.
Indice de protection : IP 65.
Montage
Fixation par l'arrière.
Accessoire
Pour la forme A :
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Connecteur à douille M12x1 avec verrouillage à vis 80150-10.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.