{"product":{"productId":"agid.31042","price":78.72,"name":"TIGE FÜR VERRIEGELUNGSEINHEIT, L=750,ACIER INOX. NATUREL"},"currency":"EUR"}
Tige
acier inoxydable
naturel
- Montage facile
- Faible poids
- Résistant à la corrosion
Unité de vente
€78.72
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Tige
Matière du corps de base
acier inoxydable
Surface
corps
naturel
D=diamètre
10
L=Longueur
750
RoHS
true
Référence article fabricant
DSHAN3-0150-2
Description
Matière
Poignée en acier.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Bouton-poussoir en plastique.
Tige en acier ou en inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Inox naturel.
Plastique jaune.
Remarque
Les tiges pour unités de verrouillage sont vendues par paires.
Nota
La poignée avec unité de verrouillage peut être utilisée pour des tiroirs de 1,5 m de large. L'épaisseur du rail doit être d'au moins 17,5 mm. Le dispositif peut être monté dans deux positions. Montage en façade pour maintenir le tiroir en place et montage à l'arrière pour maintenir et encranter le tiroir.
À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
À l'aide du kit de transformation pour unité de verrouillage, le tiroir peut être verrouillé aussi bien en position fermée qu'en position ouverte.
Sur demande
Bouton-poussoir rouge.
Accessoire
06894-91 Kit de transformation pour unité de verrouillage.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Tiges pour unité de verrouillage.
06894-900500, 06894-900750, 06894-910500, 06894-910750 Tiges pour unité de verrouillage.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.