Poignée indexable plate acier bruni 06342-208
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Version : taraudage
- Manette indexable plate pour les environnements réduits
Sales unit
€15.33
plus sales tax
Registered customers are offered live availability of the item after logging in to the website. Please log in or register to see the live availability or request a quotation.
Added to your shopping cart
Designation
Tension lever
Version 1
flat
Form
15°
Form definition
15°
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
Component
material
thermoset
A=Handle length
75
X=thread
M8
A1
15
D
25
D1
8
D2
20
Grade
5.8
H
14
H1
22
H2
8,5
Kind of fastening
internal thread
Size
1
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
Eléments en acier : classe de résistance 5.8.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Bouton boule : plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Finition
Bruni.
Nota
Les poignées simples basses s’utilisent pour des applications de serrage et de commutation simples. L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Sur demande
Autres taraudages, alésages et crénelages. La cote «A» est disponible en d’autres longueurs (prix spécifique).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.