EN
Choose your language
Designation
Tension lever
Version 1
with safety function
Form
20°
Form definition
20°
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
Component material
plastic
A=Handle length
88
L=thread length
40
X=thread
M12
A2
15
D
16
D1
24
D2
25
D3
10
Grade
5.8
H
44,5
H1
9,5
H2
49,3
H3
49,5
H4
63,5
Kind of fastening
external thread
No. of teeth
22
Size
1
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
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement plastique finement structuré, noir.
Consignes d´utilisation
Pour pouvoir actionner une poignée indexable de sécurité à insert taraudé, il faut appuyer sur celle-ci jusqu’à ce que la denture soit complètement enclenchée. On peut, ensuite, aisément serrer ou desserrer. Un ressort permet de déverrouiller la poignée à tout moment, assurant une remise immédiate de la fonction de sécurité (la poignée tourne librement).
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

D'autres clients ont également acheté