Tension lever stainless steel 06341-112
- La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, industrie du meuble, chauffage et climatisation
Unité de vente
€18.55
hors TVA
Ajouté à votre panier
Designation
Tension lever
Form
20°
Main
material
stainless steel
Component
material
plastic
A=Handle length
100
T=bore depth
25
X=bore
12
A2
15
D
28
D1
12
D2
32
H
46
H1
61
H2
36,5
Size
2
Thread type
reamed hole
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
Inserts : Inox 1.4305.
Boule : plastique noir.
Finition
Pièces en Inox naturelles.
Bouton boule poli.
Bouton boule poli.
Nota
Les poignées indexables s'utilisent pour des applications de serrage ou de indexable remplacement.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
L’espace de serrage doit être suffisant pour permettre de pivoter la poignée de 360°.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.